仕様
販売名 | オムロン 音声付電子体温計 MC-H700 |
医療機器認証番号 | 307AGBZX00051000 |
類別 | 機械器具16体温計 |
一般的名称 | 電子体温計 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
販売商品コード | MC-H700 |
測定方式 | 予測 ‧ 実測(ピークホールド方式) |
感温部 | サーミスタ |
体温表示 | 3桁+度表示、0.1度毎 |
測定精度 | ±0.1度(標準室温23度にて恒温水槽で実測測定した場合) |
使用環境条件 | 周囲温度:+10から+40度 相対湿度:30から85 % RH |
測温範囲 | 32.0度から42.0度 |
保管環境条件 | 周囲温度:-20から+60度 相対湿度:10から90 % RH |
電源電圧 | DC3ボルト(リチウム電池CR2032 1個) |
電池寿命 | 約350回(予測検温) |
耐用期間 | 5年 |
質量 | 約30グラム(電池含む) |
外形寸法 | 幅32.6×長さ132×厚さ18.5ミリメートル |
電撃保護 | 内部電源機器 BF形装着部(フラット感温部 ‧ プローブ) |
付属品 | リチウム電池CR2032 1個(内蔵、お試し用)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書 ‧ 品質保証書付き) |
製造販売元 | オムロン ヘルスケア株式会社 電話:0120-30-6606(オムロンお客様サービスセンター) |
- お断りなく仕様を変更することがあります。
